MG10
Description

Grâce à sa force magnétique facilement configurable, le préhenseur OnRobot MG10 offre une force réglable pour répondre idéalement aux exigences d'applications difficiles telles que le dépilage de feuilles de métal une par une.

  • MG10 - Préhenseur magnétique électrique polyvalent pour des applications collaboratives sûres et précises.
  • Le préhenseur magnétique électrique offre un déploiement rapide et prêt à l'emploi sans la complexité et les coûts d'une alimentation d'air externe.  
  • L'intelligence intégrée, avec une force facilement réglable et la détection des pièces, assure une manipulation fiable d'une large gamme de tailles et de poids de pièces.
  • Un préhenseur rapide, compact et personnalisable pour répondre à tous les besoins de vos applications.  
  • Assure un fonctionnement sûr et fiable en maintenant la préhension même après une perte de puissance ou un arrêt d'urgence.

Un capteur de proximité intégré détecte si une pièce a été prise ou non, et les configurations multi-aimants prennent en charge les applications qui nécessitent une manipulation fiable de pièces de grande taille ou lourdes. Et pour un fonctionnement sûr et collaboratif, le préhenseur maintient sa prise sur les pièces de travail même en cas de perte de puissance ou d'arrêt d'urgence.

Paramètres par défaut du Compute Box
mai 07, 2021 | 770792 vues | 0 Mentions J’aime
Cette vidéo présente l'adresse IP par défaut et les paramètres d'interrupteur DIP sur le Compute Box