OnRobot Sander
Descrizione

La programmazione per semplici trattamenti superficiali può essere completata con conoscenze basiche sui robot e non richiede una formazione aggiuntiva. Il software del nostro sistema di sabbiatura è integrato automaticamente nel Teach Pendant del robot, ma per impostare i waypoint in modo ancora più semplice basta utilizzare un pulsante manuale "salva posizione" presente sullo strumento.

  • Facile da installare e programmare, pronto all'uso per la sabbiatura, la smerigliatura e la lucidatura 
  • Il pacchetto completo include tutto l'occorrente per un utilizzo immediato con un'ampia gamma di parti e materiali
  • Il Grit Changer veloce e automatizzato riduce il downtime e la manodopera per le tue operazioni di sabbiatura
  • Questo utensile elettrico (senza aria compressa) potenzia l'efficienza e il controllo

Il software della sabbiatrice viene fornito con diverse opzioni di programmazione del percorso (a guida manuale, forma e punti) e permette agli operatori di regolare la velocità di rotazione, ottimizzando il tempo di ciclo e l'uniformità dei risultati.  

Tutte le funzionalità avanzate dell'OnRobot Sander sono supportate sui bracci Universal Robots, ma l'utensile è facilmente integrabile con i principali marchi di robot. 

OnRobot Sander evita le deviazioni quando si usa la Registrazione del percorso (Path Record)
Mag 06, 2021 | 41534 viste | 1 like
Quando si utilizza la Registrazione del percorso, il robot potrebbe subire deviazioni, utilizzando l'opzione "Compensazione automatica della gravità", si eviterà questo problema.