OnRobot Sander
Popis

Programování pro jednoduché povrchové úpravy je možné provádět jen se základní znalostí robotů – není nutné žádné dodatečné školení. Software brusného nástroje je automaticky integrován do ovladače robotu. Ruční tlačítko „Uložit polohu“ na nástroji však ještě snáze umožňuje nastavovat traťové body bez použití ovladače.

  • Snadné použití a programování hned po vybalení pro broušení, obrušování a leštění.  
  • Kompletní balení obsahuje vše potřebné pro okamžité použití na různé díly a materiály.
  • Rychlé automatizované broušení – Grit Changer zkracuje prostoje a usnadňuje práci.
  • Elektrický nástroj (bez stlačeného vzduchu) zvyšuje produktivitu a usnadňuje ovládání.

Software Sander se dodává s různými možnostmi plánování dráhy – pomocí ručního navádění, tvaru a bodů – a umožňuje uživatelům nastavovat rychlost otáčení a optimalizovat dobu a konzistenci cyklů. 

Všechny vyspělé funkce nástroje OnRobot Sander jsou podporovány na ramenech Universal Robots, ale nástroj může být snadno integrován s roboty kterékoli známější značky. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
Kvě 06, 2021 | 41585 shlédnutí | 1 Oblíbené
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.