OnRobot Sander
Leírás

Az egyszerűbb felületkezelési eljárásokhoz szükséges programozás alapszintű robotikai ismeretekkel elvégezhető – nincs szükség oktatásra. A csiszolószerszám szoftvere automatikusan beépül a robot programozóeszközébe, azonban a szerszámon levő, a pozíció mentésére szolgáló fizikai gomb révén még egyszerűbb az útpontok beállítása, nincs is szükség a programozóeszközre.

  • Egyszerűen üzembe állítható és programozható a kicsomagolás után, durva- és finomcsiszoláshoz, polírozáshoz használható 
  • Az egységcsomag mindent tartalmaz ahhoz, hogy azonnal használatba vehesse a munkadarabok és anyagok széles körén
  • A csiszolókorongok gyors, automatizált cseréjét lehetővé tevő Grit Changer csökkenti az állásidőt és az élőmunka-igényt
  • Az elektromos energiaellátás növeli a hatékonyságot és az irányíthatóságot (nincs szükség sűrített levegőre)

A Sander szoftvere különféle útvonal-tervezési lehetőségeket kínál – útvonal létrehozása kézi vezetés, alak és pontok alapján –, és lehetővé teszi az elforgatási sebesség módosítását, ezzel optimalizálva a ciklusidőt és az ismétlési pontosságot.  

A Universal Robot robotkarok az OnRobot Sander összes haladó funkcióját támogatják, azonban a szerszám egyszerűen integrálható az összes vezető robotgyártó termékével. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
máj 06, 2021 | 41587 megtekintés | 1 kedvelés
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.