OnRobot Sander
Descrição

A programação para tratamentos simples de superfícies pode ser concluída com um conhecimento básico do robô - sem necessidade de formação adicional. O software da ferramenta de lixagem é automaticamente integrado no acessório de aprendizagem do robô, mas um botão "guardar posição" manual na ferramenta permite definições de pontos de passagem ainda mais simples, sem utilizar o acessório de aprendizagem.

  • Implementação e programação simples e imediatas para lixar, lustrar e polir  
  • O pacote completo inclui tudo o que é necessário para utilização imediata numa variedade de peças e materiais
  • O Grit Changer, capaz de uma lixagem rápida e automatizada, reduz os períodos de inatividade e de trabalho
  • A ferramenta elétrica (sem ar comprimido) impulsiona a eficiência e o controlo

O software Sander é fornecido com diferentes opções de planeamento de percurso - percurso a partir de guia manual, forma e pontos, e permite aos utilizadores ajustar a velocidade de rotação, otimizar o tempo de ciclo e a consistência. 

Todas as funcionalidades avançadas do OnRobot Sander são suportadas pelos braços da Universal Robots, mas a ferramenta é facilmente integrada nas principais marcas de robôs. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
Maio 06, 2021 | 41588 visualizações | 1 gostos
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.