OnRobot Sander
Opis

Programowanie prostej obróbki powierzchni można wykonać, bazując na podstawowej wiedzy z zakresu robotyki – bez konieczności dodatkowego szkolenia. Oprogramowanie narzędzia do piaskowania jest automatycznie integrowane z pilotem uczenia robota, a przycisk ręcznego „zapisywania pozycji” na narzędziu pozwala na jeszcze łatwiejsze ustawianie punktu orientacyjnego bez użycia pilota uczenia.

  • Gotowe rozwiązanie oferujące łatwe wdrożenie i programowanie szlifowania, bufowania i polerowania 
  • Kompletny pakiet zawiera wszystko, co niezbędne do natychmiastowego zastosowania na różnych częściach i materiałach
  • Szybka, automatyczna zmieniarka Grit Changer redukuje przestoje i obniża nakład pracy
  • Narzędzie elektryczne (bez sprężonego powietrza) zwiększa wydajność i kontrolę

Oprogramowanie Sander oferowane jest z różnymi opcjami planowania ścieżki – ścieżka na podstawie sterowania ręcznego, kształtu i punktów, umożliwia ona użytkownikom regulację prędkości obrotowej, optymalizację czasu cyklu i spójności. 

Wszystkie zaawansowane funkcje OnRobot Sander są obsługiwane przez ramiona Universal Robots, jednakże narzędzie to można łatwo integrować z dowolnymi robotami wiodących marek. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
Maj 06, 2021 | 41518 wyświetlenia | 1 polubienia
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.