OnRobot Sander
Beskrivelse

Programmering til enkle finish-opgaver kan gennemføres med grundlæggende kendskab til robotter – ingen ekstra oplæring er nødvendig. Slibeværktøjets software integreres automatisk i robottens programmeringskonsol, men en manuel knap for “gem position” på værktøjet muliggør endnu nemmere indstilling af waypoints uden brug af programmeringskonsollen.

  • Nem at implementere og programmere direkte efter udpakning til opgaver med slibning og polering 
  • Komplet pakke indeholder alt, hvad du har brug for til umiddelbar anvendelse på en lang række dele og materialer
  • Hurtig, automatisk slibning med Grit Changer reducerer nedetid og arbejdsindsats
  • Elektrisk værktøj (ingen trykluft) øger markant effektivitet og kontrol

Softwaren har forskellige muligheder for ruteplanlægning – rute fra håndstyr, form og punkter – og giver brugen mulighed for at justere rotationshastigheden med optimering af cyklustid og ensartethed. 

Alle de avancerede funktioner for OnRobot Sander understøttes på Universal Robots-arme, men det er nemt at integrere værktøjet med alle de større robotmærker. 

OnRobot Sander avoid drifting with Path record
maj 06, 2021 | 41515 visninger | 1 synes godt om
When using Path Record the robot could drift, using the "Automatic gravity Compensation" option, will avoid this.