VGP20
説明

VGP20は、世界最高クラスの強力電動真空グリッパーです。最大20kg(44.1ポンド)の有効荷重で空圧グリッパーの費用、複雑さ、メンテナンスは不要です

  • ダンボール箱のパレット上積載に最適な強力電動真空グリッパー
  • 業界最高クラスの強力電気真空グリッパーは、空気グリッパーに比べ最大90%の費用を削減します 
  • 低コストで薄いダンボール材料のパレット上積載や、不規則な形状や多孔質の表面材料の取り扱いに理想的です。
  • 内蔵人工知能とマルチチャンネル機能により、ファイルセーフで柔軟な運用が可能です
  • 完全に設定不要な真空グリッパーは、先進のロボットに素早く簡単に配置できます

VGP20は、薄くて多孔質のリサイクル段ボール材料や不規則でかさばる梱包材料のパレット上積載に理想的です。無駄を省くだけでなくさらなるコスト削減に貢献します。

Compute Boxの初期設定
5月 07, 2021 | 770971 閲覧 | 0 いいね
この動画ではCompute Boxの初期設定のIPアドレスとDIPスイッチの設定を紹介します