WebLytics
Descrição

Melhore de forma rápida a produtividade da célula do robô colaborativo e minimize o tempo de paragem com o software OnRobot WebLytics.

  • O primeiro software de diagnóstico e monitorização remota a otimizar a produção e minimizar o tempo de paragem para aplicações de robô colaborativo
  • Recolha de dados automática a partir de qualquer robô colaborativo líder e todas as ferramentas OnRobot para visualizações e alertas em tempo real
  • Os painéis personalizáveis e intuitivos transformam os dados brutos em informações acionáveis ao nível da aplicação e dispositivo utilizando KPIs padrão do setor
  • Flexível e escalável para utilizar no chão de fábrica e para decisões ao nível da gestão, mesmo em ambientes dinâmicos

Esta primeira ferramenta de software do setor fornece dados focados na aplicação em tempo real para a monitorização da produção, diagnóstico do dispositivo e análise de dados. O WebLytics recolhe, analisa e comunica automaticamente as aplicações colaborativas, incluindo dados de qualquer ferramenta OnRobot e de qualquer cobot líder ou robô industrial ligeiro. 

Benefícios:

  • Elimine a recolha de dados manual e obtenha informações acionáveis sobre o desempenho da aplicação colaborativa, incluindo o impacto das alterações como a velocidade do robô ou os ajustes de definição da garra.
  • Os Painéis de visualização de fábrica fornecem uma supervisão e relatórios abrangentes, incluindo tendências. 
  • Impulsione a eficácia geral dos equipamentos (OEE) com KPIs configuráveis e painéis personalizáveis para acompanhar os dados de tendência e em tempo real.
  • Monitorize a disponibilidade da aplicação, o desempenho. a qualidade do ciclo da aplicação e os incidentes de todos os dispositivos na aplicação.
  • Os Painéis de visualização de fábrica fornecem uma supervisão e relatórios abrangentes, incluindo tendências. 
  • As visualizações do dispositivo fornecem o estado do dispositivo, a utilização, o diagnóstico e as notificações de manutenção em tempo real.
Palletizing optimization of box pick position
Ago 05, 2022 | 213267 visualizações | 1 gostos
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.