WebLytics
Leírás

Növelje meg gyorsan az együttműködő robotcellák termelékenységét, és csökkentse minimálisra az állásidőt az OnRobot WebLytics szoftver segítségével.

  • Az első olyan távoli figyelő- és diagnosztikai szoftver, amely optimalizálja az együttműködőrobot-alkalmazások termelését, és minimálisra csökkenti az állásidőt
  • Automatikus adatgyűjtés minden vezető együttműködő robotból és az összes OnRobot-szerszámból a valós idejű, illetve korábbi nézetek és riasztások biztosítása érdekében
  • A logikusan használható, testreszabható irányítópultok ipari szabványnak számító KPI-k segítségével használható, alkalmazás- és eszközszintű adatokká alakítják át a nyers adatokat
  • Rugalmas, valamint a műhelyben történő használattól a vezető szintű döntésekig méretezhető, akár dinamikus környezetekben is

Ez az iparágban vezető szoftveres eszköz valós idejű, alkalmazás-központú adatokat biztosít a termelésfigyeléshez, az eszközdiagnosztikákhoz és az adatelemzéshez. A WebLytics automatikusan begyűjti és elemzi az együttműködő alkalmazások adatait, valamint jelentéseket készít azokról, beleértve minden OnRobot-szerszámból, illetve vezető együttműködő robotból (cobotból) vagy könnyű súlyú ipari robotból származó adatot. 

Előnyök:

  • A kézi adatgyűjtés megszüntetése és használható adatok kinyerése az együttműködő alkalmazás teljesítményével kapcsolatban, beleértve a robot sebességére és a fogószerkezet beállításaira vonatkozó módosítások miatti változások hatását.
  • Az üzemi nézetű irányítópultok átfogó felügyeletet és jelentéstételt biztosítanak, beleértve a tendenciákat is. 
  • A teljes eszközhatékonyság (OEE) javítása beállítható KPI-k és testreszabható irányítópultok segítségével a valós idejű és a tendenciaadatok követése érdekében.
  • Az alkalmazás elérhetőségének, teljesítményének, az alkalmazási ciklus minőségének, illetve az alkalmazásban részt vevő valamennyi eszköz rendkívüli eseményeinek követése.
  • Az üzemi nézetű irányítópultok átfogó felügyeletet és jelentéstételt biztosítanak, beleértve a tendenciákat is. 
  • Az eszköznézetek a valós idejű eszközállapottal, a kihasználtsággal, a diagnosztikával és a karbantartással kapcsolatos értesítéseket kínálnak
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 213267 megtekintés | 1 kedvelés
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.