2FG7
Descrição

Mais pequena e mais potente do que as outras pinças de 2 dedos, a 2FG7 é perfeita para utilização em aplicações com espaço limitado de manobra. Com uma carga útil máxima de 11 kg (24.3 lbs), uma amplitude de aperto externo até 73 mm (2.87 pol.) e uma força de aperto de 20 N a 140 N, a versátil 2FG7 lida facilmente com cargas úteis pesadas ou volumosas. Além disso, com classificação IP67 para ambientes rigorosos e certificação ISO Classe 5 para utilização em sala limpa, a 2FG7 está pronta para trabalhar praticamente em qualquer lugar. 

  • 2FG7 - pinça paralela prática para espaços apertados e cargas úteis exigentes
  • A pinça paralela completa, simples de programar e colaborativa pode ser rapidamente utilizada numa ampla variedade de aplicações.
  • A pinça paralela robusta é simples de implementar em espaços apertados e cumpre os requisitos de cargas úteis exigentes
  • Obtenha um retorno rápido do investimento com uma pinça flexível, inteligente e precisa que pode ser facilmente personalizada e adaptada a várias tarefas  
  • Pronta a utilizar em praticamente qualquer lugar, com classificação IP67 para ambientes rigorosos e certificação ISO Classe 5 para utilização em sala limpa

Ao contrário das configurações de pinça pneumática complexas e dispendiosas, a 2FG7 elétrica pode ser facilmente programada para definições exatas de controlo da força, velocidade e curso através de uma interface de software intuitiva. O feedback inteligente, tal como deteção de aperto e deteção de perda de aperto, melhora a precisão geral. E, tal como o resto da família de pinças práticas totalmente elétricas da OnRobot, a 2FG7 elimina os problemas e custos do ar comprimido. 

Compute Box default settings
Maio 07, 2021 | 769688 visualizações | 0 gostos
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box