2FG7
Beschrijving

De 2FG7 die kleiner en krachtiger is dan andere grijpers met twee vingers, is perfect voor gebruik in toepassingen met een beperkte bewegingsruimte. Met een maximaal laadvermogen van 11 kg (24,3 lb), een extern grijpbereik tot 73 mm (2,87 inch) en een grijpkracht van 20 N tot 140 N kan de veelzijdige 2FG7 zware en volumineuze ladingen moeiteloos verwerken. En met een IP67-classificatie voor ruwe omgevingen en een ISO Class 5-certificering voor ‘cleanroom’-gebruik is de 2FG7 klaar voor gebruik op bijna elke locatie waar hij nodig is. 

  • 2FG7 - eenvoudig te gebruiken parallelgrijper voor krappe ruimtes en veeleisende ladingen
  • Complete, gemakkelijk te programmeren, collaboratieve parallelgrijper die snel aan het werk gaat in een breed scala van toepassingen
  • De sterke parallelgrijper is eenvoudig in te zetten in krappe ruimtes en heeft geen moeite met veeleisende ladingen
  • Behaal een hoge ROI met één enkele, flexibele, intelligente en nauwkeurige grijper die eenvoudig kan worden aangepast en bijgesteld voor veel taken 
  • Kan overal worden gebruikt en heeft een IP67-classificatie voor ruwe omgevingen en een ISO Class 5-certificering voor ‘cleanroom’-gebruik

In tegenstelling tot complexe en dure pneumatische grijpers kan de 2FG7 via een intuïtieve software-interface eenvoudig worden geprogrammeerd met nauwkeurige kracht-, snelheid- en slaginstellingen. Intelligente feedback, zoals grijpdetectie en detectie van verloren grip, verbeteren de algehele nauwkeurigheid. En net als bij de rest van de familie van eenvoudige, volledig elektrische grijpers van OnRobot neemt u met de 2FG7 voorgoed afscheid van het gedoe en de kosten van perslucht. 

Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 769631 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box