2FG7
Açıklama

2 parmaklı kavrayıcılardan daha küçük ve güçlü olan 2FG7, sınırlı manevra alanına sahip uygulamalarda kullanmak için ideal seçimdir. Maksimum 11 kg (24,3 lb) taşıma kapasitesi, 73 mm'ye kadar (2,87 inç) dıştan kavrama aralığı ve 20 - 140 N arası kavrama kuvveti sağlayan çok yönlü 2FG7, ağır veya hacimli taşıma yüklerini kolayca işleme alır. Zorlu ortamlar için IP67 derecesi ve temiz ortamlar için ISO Sınıfı 5 sertifikası sayesinde 2FG7, ihtiyaç duyduğunuz neredeyse her yerde kullanıma hazırdır. 

  • 2FG7, dar alanlar ve zorlayıcı taşıma yükleri için zahmetsiz uygulama sunan bir paralel kavrayıcıdır
  • Eksiksiz, programlaması kolay ve kolaboratif bu paralel kavrayıcı, çok çeşitli uygulamalarda işin hızlı bir şekilde halledilmesini sağlar
  • Bu güçlü paralel kavrayıcının dar alanlarda kullanımı kolaydır ve zorlayıcı taşıma yükleri gereksinimlerini kolayca karşılar
  • Çok farklı görevlere uygun şekilde kolayca özelleştirilebilen ve uyarlanabilen tek bir esnek, akıllı ve hassas kavrayıcı sayesinde hızlı bir şekilde yatırım geri dönüşü (ROI) elde edin 
  • Zorlu ortamlar için IP67 derecesi ve temiz ortamlar için ISO Sınıfı 5 sertifikası sayesinde neredeyse her yerde kullanıma hazırdır

Karmaşık ve pahalı pnömatik kavrayıcı kurulumlarından farklı olarak elektrikli 2FG7, sezgisel yazılım arayüzü aracılığıyla hassas kuvvet, hız ve strok kontrol ayarları için kolayca programlanabilir. Kavrama algılama ve kaybedilen kavramayı algılama gibi akıllı geri bildirimlerle genel doğruluk oranını iyileştirir. OnRobot ailesinin zahmetsiz kullanım imkânı sunan ve tamamıyla elektrikli diğer kavrayıcıları gibi 2FG7 de karmaşayı ve sıkıştırılmış hava masraflarını ortadan kaldırır. 

Compute Box default settings
May 07, 2021 | 769434 izlenme | 0 beğeni
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box