WebLytics
Описание

Быстрое повышение производительности коллаборативного роботизированного модуля и сведение к минимуму времени простоя с помощью программного обеспечения OnRobot WebLytics.

  • Первое программное обеспечение для удаленного мониторинга и диагностики, позволяющее оптимизировать производство и свести к минимуму время простоя при работе с коллаборативными роботами.
  • Автоматический сбор информации с ведущего коллаборативного робота и всех инструментов OnRobot как в режиме реального времени, так и на основе исторических данных.
  • Интуитивно понятные, специально разработанные информационные панели преобразуют необработанные данные в рабочие сведения на уровне приложений и устройств с помощью стандартных отраслевых КПЭ.
  • Гибкость и масштабируемость для использования как в цеху, так и для принятия решений на уровне руководства, даже в динамичных средах.

Первый в отрасли программный инструмент предоставляет данные для мониторинга производства, диагностики устройств и анализа данных в конкретной сфере в реальном времени. WebLytics автоматически собирает, анализирует и предоставляет отчеты о совместных приложениях, включая данные от инструмента OnRobot и ведущего кобота или малого промышленного робота. 

Преимущества:

  • Исключите ручной сбор данных и получите рабочие сведения о производительности совместных приложений, включая влияние таких изменений, как скорость робота или регулировка параметров захватного устройства.
  • Информационные панели с заводским представлением обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции. 
  • Повысьте общую эффективность оборудования (ОЭО) с помощью настраиваемых КПЭ и специально разработанных информационных панелей для отслеживания данных в реальном времени и тенденций.
  • Контролируйте доступность приложений, производительность, качество цикла и инциденты на всех устройствах в системе.
  • Информационные панели с заводским представлением обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции. 
  • Представления устройств позволяют в реальном времени получить сведения о состоянии устройства и его эксплуатации, а также выводят уведомления о диагностике и техническом обслуживании
WebLytics getting started
ноя 02, 2021 | 773954 просмотров | 1 лайков
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features