OnRobot Eyes
Описание

OnRobot Eyes представляет собой простую в использовании и доступную систему зрения, подходящую практически для любых коллаборативных задач. Система Eyes идеально подойдет для сортировки разнообразных объектов, обслуживания станков с ЧПУ, работы с металлическими деталями, распознаваемыми по внешнему контуру, а также для многих других задач захвата и перемещения, в которых ориентация объекта имеет большое значение.

  • Быстро и легко дополните робот системой зрения, поддерживающей калибровку по одному изображению, а также отличающейся простотой программирования и удобной интеграцией с захватным устройством.  
  • Недорогая и эффективная система зрения с поддержкой 2,5D с контролем глубины может эффективно использоваться для работы с объектами переменной высоты или с объектами, уложенными в стопку
  • Гибкая адаптивная система зрения, поддерживающая как крепление на роботе, так и внешнее крепление, идеально подойдет практически для любых коллаборативных задач
  • Просто и надежно выполняйте сортировку, подбор и размещение в рамках неструктурированных задач, используя любой тип манипулятора робота
  • Обнаружение за один снимок при работе с несколькими объектами минимизирует время цикла
  • Выполняйте проверки объектов, используя функции различения цветов и определения контуров при работе с роботом или без него, обеспечивая стабильное качество работы
  • Автоматическая калибровка по контрольным меткам позволяет работать в динамических рабочих средах и при использовании мобильных роботов

Систему Eyes можно установить на запястье робота, либо на внешнем креплении, отрегулировав положение в соответствии с параметрами вашей задачи, при этом система легко интегрируется с интерфейсом робота и захватного устройства через OnRobot Quick Changer. Развертывание системы выполняется легко и быстро, что позволяет минимизировать время простоя оборудования при перенастройке на новые продукты или процессы. Калибровка по одному изображению и распознавание деталей занимают считанные минуты, а программирование выполняется быстро и просто. Более того, расширенная система Eyes 2,5D представляет собой доступное решение, способное распознавать глубину и выполнять штабелирование деталей без усложнения всей системы. 

Parameters in Location by workpiece's inner features
Май 06, 2021 | 34512 просмотров | 1 лайков
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's inner features" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.