3FG15
Описание

Трехпальцевое захватное устройство 3FG15 отличается впечатляющим максимальным ходом 150 мм и компактной конструкцией, что позволяет устройству легко справляться с самыми разнообразными задачами. Устройство идеально подходит для захвата разнообразных цилиндрических объектов шириной от 20 до 150 мм при выполнении задач, связанных с обслуживанием оборудования, такого как токарные станки с ЧПУ, а также задач вставки и даже паллетирования.

  • Гибкое производство: большой ход позволяет оптимизировать работу токарного станка с ЧПУ для работы с деталями различных размеров с использованием одного трехпальцевого захватного устройства.
  • Точное центрирование обеспечивает более высокое качество, повторяемость и производительность при минимальных требованиях к программированию
  • Мощный стабильный захват в трех точках позволяет быстро и легко повторно развертывать захватное устройство для нескольких процессов  
  • Добейтесь большего со сменными наконечниками пальцев, расширяющими возможности работы с деталями разнообразных размеров и форм

Захватное устройство 3FG15 обеспечивает мощный стабильный захват как для захвата по форме объекта (внутренний захват), так и для фрикционного (внешнего) захвата, повышая гибкость вашего оборудования. Конструкция захватного устройства обеспечивает автоматическое центрирование рабочих объектов, позволяя реализовать надежный и стабильный захват, а также точное позиционирование детали в патроне станка. Благодаря грузоподъемности 15 кг и силе захвата от 10 до 240 Н захватное устройство 3FG15 обладает возможностями, сопоставимыми с более крупными, громоздкими и гораздо менее гибкими пальцевыми захватными устройствами.

3FG15 gripping force vs finger angle
Май 10, 2021 | 46816 просмотров | 0 лайков
Explanation of how and why the gripping force is minimized as finger-angle increases