VGP30
Beschreibung

Der Vakuumgreifer VGP30 ist ein echter Greifer für Kartons mit einer Nutzlast von 30 kg.

  • Mit den zwei Kanälen kann eine große Bandbreite an Kartongrößen gehandhabt werden, ohne dass die mechanische Konfiguration geändert werden muss.
  • Er verfügt über einen hohen Vakuumfluss, der eine hohe Toleranz gegenüber auslaufendem, zerknittertem Klebeband usw. bietet.

Die Verstärkungshalterung muss mit Robotern verwendet werden, die für Nutzlasten von 20 kg und mehr ausgelegt sind.

Eine robuste und unkomplizierte Lösung für Palettierungsanwendungen

VG grippers Anzahl und Größe der Sauggreifer
Mai 07, 2021 | 87824 Aufrufe | 0 Gefällt
So wählen Sie Größe und Anzahl der Sauggreifer, um den Griff zu optimieren