VGP30
Beschreibung

Der Vakuumgreifer VGP30 ist ein echter Greifer für Kartons mit einer Nutzlast von 30 kg.

  • Mit den zwei Kanälen kann eine große Bandbreite an Kartongrößen gehandhabt werden, ohne dass die mechanische Konfiguration geändert werden muss.
  • Er verfügt über einen hohen Vakuumfluss, der eine hohe Toleranz gegenüber auslaufendem, zerknittertem Klebeband usw. bietet.

Die Verstärkungshalterung muss mit Robotern verwendet werden, die für Nutzlasten von 20 kg und mehr ausgelegt sind.

Eine robuste und unkomplizierte Lösung für Palettierungsanwendungen

Weblogic einfach programmieren
Mai 05, 2021 | 754559 Aufrufe | 3 Gefällt
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit HEX und RG6 ein einfaches Programm erstellen können.