VGP30
Beschreibung

Der Vakuumgreifer VGP30 ist ein echter Greifer für Kartons mit einer Nutzlast von 30 kg.

  • Mit den zwei Kanälen kann eine große Bandbreite an Kartongrößen gehandhabt werden, ohne dass die mechanische Konfiguration geändert werden muss.
  • Er verfügt über einen hohen Vakuumfluss, der eine hohe Toleranz gegenüber auslaufendem, zerknittertem Klebeband usw. bietet.

Die Verstärkungshalterung muss mit Robotern verwendet werden, die für Nutzlasten von 20 kg und mehr ausgelegt sind.

Eine robuste und unkomplizierte Lösung für Palettierungsanwendungen

VGP30 Erste Schritte
Dez. 06, 2024 | 67699 Aufrufe | 1 Gefällt
Exemplarische Vorgehensweise zum Inhalt des VGP30-Pakets mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. VGP30 Erste Schritte
2. Mechanischer und elektrischer Aufbau des VGP30
3. VGP30 Funktionen