VGP30
Description
The VGP30 vacuum gripper is a true 30 Kg payload gripper for cardboard boxes.
One gripper for your high-mix applications.
• Intelligent vacuum control automatically adjust to any box or interlayer while minimizing air usage and energy costs
• It has a high vacuum flow which gives a high tolerance for leak wrinkled tape etc.
• Fast release with blow-off and low maintenance of filters
The reinforcement bracket must be used with robots rated for payloads of 20 kg and above.
A robust and low complexity solution for pelletizing application
VGP30 pour démarrer
déc 06, 2024 | 68561 vues | 1 Mentions J’aime
Présentation étape par étape du contenu du paquet VGP30, avec une description des pièces individuelles
1. VGP30 pour démarrer
2. Configuration mécanique et électrique du VGP30
3. Caractéristiques du VGP30
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes