VGP30
Beschreibung

Der Vakuumgreifer VGP30 ist ein echter Greifer für Kartons mit einer Nutzlast von 30 kg.

  • Mit den zwei Kanälen kann eine große Bandbreite an Kartongrößen gehandhabt werden, ohne dass die mechanische Konfiguration geändert werden muss.
  • Er verfügt über einen hohen Vakuumfluss, der eine hohe Toleranz gegenüber auslaufendem, zerknittertem Klebeband usw. bietet.

Die Verstärkungshalterung muss mit Robotern verwendet werden, die für Nutzlasten von 20 kg und mehr ausgelegt sind.

Eine robuste und unkomplizierte Lösung für Palettierungsanwendungen

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769751 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.