Palletizing
Beschreibung

Die intuitive Palettierungssoftware von OnRobot gewährleistet eine schnelle Einrichtung und Umstellung von Palettierungsanwendungen. Die Software kann mit den unterschiedlichsten Robotermarken verwendet werden. Dank des Schritt-für-Schritt-Assistenten lassen sich Hardware- und Anwendungskonfigurationen direkt über das Teach-Panel der meisten Roboter vornehmen.

  • Die intuitive Software ist nahtlos in die OnRobot-Palettierwerkzeuge und das Teach-Pendant des Roboters integriert und ermöglicht so eine schnelle Bereitstellung und einen zügigen Werkzeugwechsel.
  • Programmieren Sie in weniger als 10 Minuten mit automatischer Generierung von Palettenmustern und Warnhinweisen auf mögliche Programmfehler
  • Verbesserung der Zykluszeit und der Lebensdauer der Ausrüstung durch automatische Optimierung der Roboterpfadplanung.
  • Vollständig integriert mit den Komponenten des OnRobot Palletizer mit automatischer Erkennung und Einstellungen für Greifer und Lift

Die Software generiert eine automatische Pfadoptimierung und warnt vor potenziellen Programmproblemen, um die Zykluszeit zu reduzieren, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Stromrechnung zu senken. Zu den erweiterten Optionen gehören Anlauf- und Rückzugspunkte für Kisten und die Ein- und Ausfuhr von Zwischenlagen sowie Sicherheitspunkte.

Vorteil:

  • Programmierung in weniger als 10 Minuten
  • Automatische Erzeugung von Palettenmustern und Warnmeldungen
  • Automatisches Erkennen und Einrichten des OnRobot-Greifers und des Roboterlifts
  • Integriert mit Roboterarmen führender Marken
Palettierungsoptimierung der Kisten-Aufnahmeposition
Aug. 05, 2022 | 211052 Aufrufe | 1 Gefällt
Wie die Aufnahmeposition beim Palettieren getestet und optimiert werden kann, um eine höhere Kistengenauigkeit zu erzielen.