Palletizing
Descrição

O software de paletização intuitivo OnRobot garante uma implementação e mudanças rápidas das aplicações da paletização. O software pode ser usado com uma vasta gama de marcas de robôs suportadas e o assistente de instalação de software passo a passo inclui configurações de equipamento e aplicação diretamente a partir dos controladores remotos da maioria dos robôs.

  • O software intuitivo está completamente integrado com as ferramentas de paletização OnRobot e inclui um controlador remoto para uma implementação e mudanças rápidas
  • Programe em menos de 10 minutos com o gerador automático de padrões de paletes e alertas para potenciais problemas de programação
  • Melhore o tempo do ciclo e o tempo de vida útil do equipamento otimizando automaticamente o planeamento das trajetórias do robô
  • Completamente integrado com os componentes do Paletizador OnRobot com deteção automática e definições para a garra e elevador

O software gera automaticamente a otimização das trajetórias e alerta para potenciais problemas no programa para reduzir o tempo do ciclo, aumentar o tempo de vida útil do equipamento e baixar os custos da eletricidade. As opções avançadas incluem pontos de aproximação/recuo para caixas e paletes de fibra compacta nos pontos de carga/descarga e segurança.

Vantagem:

  • Programação em menos de 10 minutos
  • Produção automática de padrões de paletes e alertas
  • Deteta e configura automaticamente a garra OnRobot e o elevador robótico
  • Integrado com os principais braços robóticos
Palletizing optimization of box pick position
Ago 05, 2022 | 212917 visualizações | 1 gostos
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.