Palletizing
Beskrivelse

OnRobots intuitive palleteringsprogramvare sikrer rask konfigurering og raske bytter mellom ulike palleteringsapplikasjoner. Programvaren kan brukes med en rekke roboter fra støttede merker, og i trinn-for-trinn-veiviseren får du maskinvare- og applikasjonskonfigurasjoner direkte fra håndkontrolleren til de fleste roboter.

  • Integreres sømløst med OnRobots palleteringsverktøy og robot-håndkontroller, intuitiv og gir rask utplassering og raske bytter
  • Programmeres på under 10 minutter med automatisk generering av pallmønstre og varsler ved potensielle problemer med programmet
  • Forbedrer syklustiden og levetiden på utstyret med automatisk optimalisering av robotbanen
  • Integreres i helhet med komponenter til OnRobots palleteringsmaskin, med automatisk registrering av griper og heis og konfigurering av innstillinger

Programvaren genererer automatisk baneoptimalisering og varsler ved potensielle problemer med programmet, for å redusere syklustiden, forlenge levetiden på utstyret og gi lavere strømregninger. Avanserte alternativer inkluderer punkter for når skal nærme seg / trekke seg tilbake, for esker, og innmatings-/utmatingspunkter og sikre punkter for mellomlegg.

Fordel:

  • Programmering på under 10 minutter
  • Automatisk generering av pallmønstre og varsler
  • Automatisk registrering og konfigurering av OnRobot-griper og robot-heis
  • Integrering med robotarmer fra ledende merker
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 211049 visninger | 1 liker
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.