Palletizing
Beschrijving

De intuïtieve palletiseersoftware van OnRobot waarborgt een snelle instelling en omschakelingen van palletiseertoepassingen. De software kan worden gebruikt met een breed gamma van ondersteunende robotmerken. Zijn stap-voor-stap wizard bevat hardware en toepassingsconfiguraties rechtstreeks van de meeste robot mobiele handapparaten.

  • Intuïtieve software is naadloos geïntegreerd met de OnRobot palletiseergereedschappen en het mobiele handapparaat voor snelle implementatie en omschakelingen.
  • Je kan de software in minder dan 10 minuten programmeren inclusief een automatische pallet generatie en waarschuwingen voor mogelijke programmaproblemen.
  • Verbeter de cyclustijd en de levensduur van de apparatuur met automatische optimalisatie van de robot pad planning.
  • Volledig geïntegreerd met OnRobot Palletizer componenten met een automatische detectie en instellingen voor de grijper en lift

De software genereert automatische pad-optimalisatie en waarschuwingen voor mogelijke programmaproblemen bv. om de cyclustijd te verkorten, de levensduur van de apparaten te verlengen en elektriciteitsrekeningen te verlagen. Geavanceerde mogelijkheden omvatten naderings-/terugtrekkingspunten voor dozen, invoer-uitvoer van tussenbladen en beveiligingspunten.

Voordeel:

  • Programmering in minder dan 10 minuten
  • Automatische generatie van palletpatronen en waarschuwingen
  • Detecteert automatisch en stelt de OnRobot grijper en robot lift in
  • Geïntegreerd met toonaangevende robot armen.
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212961 weergaven | 1 vind-ik-leuks
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.