Palletizing
Descripción

El software de paletizado intuitivo de OnRobot garantiza una configuración y cambios rápidos de las aplicaciones de paletizado. El software se puede usar con una amplia variedad de marcas de robots compatibles, y su asistente progresivo incluye configuraciones de hardware y aplicaciones directamente desde la consola de programación de la mayoría de robots.

  • El software intuitivo se integra a la perfección con las herramientas de paletizado de OnRobot y la consola de programación del robot para una implementación y cambios rápidos
  • Programación en menos de 10 minutos con la generación de patrones de palés automáticos y alertas por posibles problemas en el programa
  • Mejore la duración del ciclo y la vida útil del equipo con la optimización automática de la planificación del recorrido del robot
  • Totalmente integrado con los componentes de OnRobot Palletizer con la detección automática y la configuración para la pinza y el elevador

El software genera una optimización automática del recorrido y alertas por posibles problemas en el programa para reducir la duración del ciclo, ampliar la vida útil del equipo y reducir las facturas de electricidad. Entre las opciones avanzadas se incluyen los puntos de acercamiento/retirada para las cajas, entradas/salidas de láminas antideslizantes y puntos seguros.

Ventaja:

  • Programación en menos de 10 minutos
  • Generación de patrones de palés automáticos y alertas
  • Detecta y configura automáticamente la pinza y el elevador del robot de OnRobot
  • Integración con los principales brazos robóticos
Optimización de la paletización en cuanto a la posición de recogida de la caja
Ago 05, 2022 | 211055 visualizaciones | 1 me gusta
Cómo probar y optimizar la posición de recogida durante la paletización para lograr una mayor precisión de la caja.