RG6
Descripción

La pinza del brazo del robot de carga útil de 6 kg RG6 es una pinza colaborativa flexible con cambiador rápido incorporado, de hasta 150 mm de recorrido. Proporciona inteligencia, despliegue rápido, fácil personalización y programación.

  • RG6: pinza robótica flexible de 2 dedos con gran recorrido
  • Las pinzas flexibles pueden utilizarse para una amplia gama de tamaños y formas de piezas
  • El diseño Plug and Produce (enchufar y producir) reduce el tiempo de implementación de un día a una hora
  • La facilidad de implementación con pinzas listas para usar reduce el tiempo de programación en un 70 %. 

Las extraordinarias funciones de software que incluye el producto permiten realizar aplicaciones inteligentes. La pinza RG6 es una herramienta para una amplia gama de aplicaciones. Las puntas de los dedos personalizadas proporcionan una amplia flexibilidad de agarre; los clientes pueden utilizar una herramienta para diferentes partes del proceso de producción maximizando la utilización del robot. La RG6 funciona perfectamente con nuestro Dual Quick Changer y con cualquiera de nuestras otras pinzas para ayudarle a maximizar la utilización de sus robots. La RG6 está certificada por el TÜV y viene de serie con protecciones de seguridad.

Guía de inicio de WebLytics
Nov 02, 2021 | 760638 visualizaciones | 1 me gusta
Explicación de la arquitectura general de las funciones, cómo instalar WebLytics y cómo activar el software mediante licencia.
1. Guía de inicio de WebLytics
2. Instalación del software WebLytics
3. Funciones y características de WebLytics