OnRobot Eyes
Description

Avec OnRobot Eyes, il est facile et abordable de déployer la vision pour presque toutes les applications collaboratives. Eyes est idéal pour le tri d'une grande variété d'objets, l'entretien de machine CNC de pièces métalliques définies par leur forme extérieure et de nombreuses autres applications de prise et de mise en place où l'orientation est importante.

  • Ajoutez rapidement et facilement la vision aux applications robotiques avec un étalonnage en une seule image, une programmation rapide et une intégration transparente des préhenseurs.  
  • La vision 2.5D efficace et abordable offre une perception de profondeur pour des hauteurs variables ou des objets empilés
  • Système de vision flexible, adaptable avec montage externe ou sur le robot idéal pour presque toutes les applications collaboratives
  • Triez, prélevez et placez facilement des applications non structurées avec une grande fiabilité en utilisant n'importe quel bras robotique.
  • La détection en une seule fois de plusieurs objets réduit la durée du cycle.
  • Inspectez les objets en utilisant la détection des couleurs et des contours, avec ou sans robot, et garantir une qualité constante.
  • Le repère automatique permet de créer des environnements de travail dynamiques et de mettre en place des robots mobiles.

Eyes peuvt être monté sur le poignet du robot ou à l'extérieur, avec des réglages de position pour s'adapter à votre application, et s'intègre de manière transparente à l'interface du robot et au préhenseur grâce au Quick Changer d'OnRobot. Le déploiement est rapide, de sorte que les temps d'arrêt pour le passage à de nouveaux produits ou processus sont minimes. L'étalonnage et la reconnaissance des pièces en une seule image ne prennent que quelques minutes, et la programmation est intuitive et rapide. Et avec la vision 2.5D avancée et abordable d'Eyes, vous bénéficiez de la perception de la profondeur et de la possibilité d'empiler des pièces, sans ajouter de complexité. 

Paramètres par défaut du Compute Box
mai 07, 2021 | 762001 vues | 0 Mentions J’aime
Cette vidéo présente l'adresse IP par défaut et les paramètres d'interrupteur DIP sur le Compute Box