3FG15
Descrizione

La pinza a tre dita 3FG15 arriva a una corsa di addirittura 150 mm! Il suo design sottile permette di gestire facilmente molteplici processi. È l'ideale per afferrare un'ampia gamma di oggetti cilindrici di larghezza compresa tra 20 e 150 mm in applicazioni di asservimento macchine come torni CNC, applicazioni di inserimento e persino pallettizzazione.

  • Flessibilità di produzione: grazie alla sua ampia corsa, questa pinza a tre dita consente di lavorare al tornio CNC pezzi di molteplici dimensioni
  • Il posizionamento centrale di precisione offre una qualità, una uniformità e una produzione superiori, con una programmazione minima
  • La presa forte e stabile con 3 punti di contatto rende la pinza veloce e facile da riposizionare per processi multipli 
  • Le estremità delle dita di presa sono personalizzabili per consentire di afferrare pezzi molto diversi per dimensioni e forma

La 3FG15 assicura un serraggio saldo e stabile sia con presa interna (Form Fit) sia con presa esterna (Friction Fit), aggiungendo flessibilità all'implementazione. Il design è stato studiato per centrare automaticamente i pezzi in lavorazione: la presa è salda e stabile e il posizionamento estremamente preciso nei mandrini delle macchine. Con un payload fino a 15 kg e una forza di presa tra 10 N e 240 N, la 3FG15 compete con pinze a dita più grandi, più ingombranti e molto meno flessibili.

 

VGP20 - Introduzione
Ott 26, 2021 | 94015 viste | 2 like
Panoramica del contenuto della confezione della pinza VGP20, con descrizione delle singole parti
1. VGP20 - Introduzione
2. VGP20 - Impostazione meccanica ed elettrica
3. VGP20 - Caratteristiche

Applicazioni

Aree di applicazione rilevanti

Integrazione robotica

Marchi robot rilevanti
Registrati
Bentornato
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.