3FG15
Popis

Tříprstý uchopovač 3FG15 má působivý maximální zdvih 150 mm a elegantní design, který snadno zvládne více procesů. Je ideální pro uchopení široké škály válcových předmětů o šířce od 20 do 150 mm na obráběcích strojích, jako jsou CNC soustruhy, vkládací aplikace a dokonce i paletizace.

  • Flexibilní výroba – velký zdvih optimalizuje CNC soustružení dílů různé velikosti pomocí jednoho tříprstého uchopovače.
  • Přesné centrické polohování zajišťuje vyšší kvalitu, konzistenci a výkon při minimálním programování.
  • Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování. 
  • Dosáhněte vyšších cílů pomocí přizpůsobitelných prstů, které umožňují pružné uchopení široké škály součástí různých velikostí a tvarů.

3FG15 poskytuje silné a stabilní uchopení jak tvaru (uvnitř předmětu), tak uchycení třecím (vnějším) tahem, což zvyšuje flexibilitu vaší implementace. Konstrukce uchopovače automaticky centruje obrobky, což zajišťuje silné a stabilní uchopení a přesné umístění v upínacích strojích. S užitečným zatížením až 15 kg a uchopovací silou od 10 do 240 N soutěží 3FG15 s většími, objemnějšími a méně pružnými prstovými uchopovači.

VGP20 getting started
Říj 26, 2021 | 93999 shlédnutí | 2 Oblíbené
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features

Aplikace

Relevantní oblasti použití

Integrace robotů

Relevantní značky robotů
Registrovat
Vítejte zpět
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.