3FG15
Beskrivning

3FG15 gripverktyg med tre klor har imponerande maximal rörelse på 150 mm och en slimmad konstruktion som enkelt klarar av multipla processer. Den är idealisk för att greppa ett stort omfång av cylindriska föremål från 20 mm till 150 mm i tillämpningar som betjäning av CNC-svarvmaskiner, plockning och även placering på pallar.

  • Flexiblare produktion - olika storlekar hanteras lätt med ett gripverktyg med 3 klor
  • Noggrann centrering ger bättre kvalitet, upprepbarhet och resultat med minimal programmering
  • Kraftfullt och pålitligt grepp med 3 kontaktytor gör det lätt att använda verktyget i flertalet processer 
  • Åstadkom mer med anpassningsbara klospetsar för flexibla grepp av en rad olika storlekar och former

3FG15 har ett starkt och stabilt grepp både vid formpasning (inuti föremålet) eller friktionspassning (externt), vilket ger ditt genomförande ytterligare flexibilitet. Verktygets konstruktion gör att arbetsstyckena centreras automatiskt, vilket medför att greppet är stabilt och att placeringen i chucken är exakt. Med en maximal nyttolast på 15 kg och gripande kraft på mellan 10 N och 240 N, är 3FG15 i samma liga som större, klumpigare och mindre flexibla gripverktyg.

 

VGP20 getting started
okt 26, 2021 | 94007 vyer | 2 likes
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.