3FG15
Beskrivelse

3FG15 trefinger-griper har et imponerende maksimum slag på 150 mm og en slank utforming som lett kan håndtere flere prosesser. Den er ideell for å gripe et bredt spekter av sylindriske gjenstander fra 20 mm til 150 mm bredt i maskinpleie-applikasjoner som CNC dreiebenkmaskiner, innsettingsapplikasjoner, og til og med palletering.

  • Fleksibel produksjon - stor taktslag optimaliserer CNC-dreiebenk for flere delstørrelser med en enkel griper med 3-fingre
  • Nøyaktig sentrisk posisjonering gir høyere kvalitet, overenstemmelse og utgang med minimal programmering
  • Sterkt, stabilt grep med 3 kontaktpunkter gjør griperen rask og enkel å distribuere for flere prosesser 
  • Oppnå mer med tilpassbare fingertupper for å gripe fleksibelt i et bredt spekter av delstørrelser og former

3FG15 gir et sterkt, stabilt grep for både formtilpasning (inne i objektet) eller friksjonstilpasset (ekstern) griping, og gir fleksibilitet i implementeringen. Gripers utforming sentrerer automatisk arbeidsstykker, noe som resulterer i et sterkt, stabilt grep og presis plassering i maskinklemmer. Med en nyttelast på opptil 15 kg og gripekraft fra 10 N til 240 N, konkurrerer 3FG15 med større, romstørre og mye mindre fleksible fingergripere.

 

VGP20 getting started
okt 26, 2021 | 94003 visninger | 2 liker
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features

Applikasjoner

Relevante bruksområder

Robotintegrasjon

Relevante robotmerker
Registrer
Velkommen tilbake
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.