3FG15
설명

3FG15 3핑거 그리퍼는 최대 150mm 능률적인 스트로크와 디자인이 날렵하여 여러 공정을 쉽게 처리할 있습니다. CNC 선반 기계, 삽입 애플리케이션, 심지어 적재와 같은 머신 텐딩 애플리케이션에서 너비 20mm에서 150mm까지의 다양한 원통형 물체를 잡는 이상적입니다.

  • 유연한 생산 - 스트로크를 통해 단일 3핑거 그리퍼로 여러 부품 크기에 맞게 CNC 선반 텐딩을 최적화합니다
  • 정확한 중심 위치 지정을 통해 프로그래밍을 최소화하여 품질과 일관성 그리고 출력을 향상시킵니다
  • 접점이 3개인 견고하고 안정적인 그립을 통해 그리퍼는 여러 공정을 위해 빠르고 쉽게 재배치할 있습니다 
  • 크기와 형태가 다양한 부품을 유연하게 잡을 있도록 맞춤화가 가능한 핑거팁으로 많은 작업을 수행합니다

3FG15 형태 적합성(물체 내부) 또는 마찰 적합성(외부) 그립 모두 강하고 안정적인 그립감을 제공하여 보다 탄력적으로 작업을 실행할 있게 해줍니다. 그리퍼는 작업물을 자동으로 중심에 위치시키도록 설계되어 있어 강하고 안정적인 그립이 가능하며, 머신- (Machine-chucks) 작업물을 정밀하게 위치시킬 있습니다. 최대 15kg 유효 하중과 10N에서 240N까지의 그립력을 갖춘 3FG15 크기와 부피가 크고 유연성이 훨씬 떨어지는 핑거 그리퍼 대비 경쟁력을 갖췄습니다.

 

VGP20 시작하기
10월 26, 2021 | 94009 보기 | 2 좋아요
VGP20 그리퍼 패키지 내용 검토와 개별 부품 설명을 시작합니다
1. VGP20 시작하기
2. VGP20 기계적 & 전기적 설정
3. VGP20의 특징

적용 분야

관련 응용분야 영역

로봇 통합

관련 로봇 브랜드
회원가입
다시 오신 것을 환영합니다.
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.