3FG15
Kuvaus

Kolmisormisessa 3FG15-tarraimessa on vaikuttava 150 mm:n tarttumaväli ja virtaviivainen suunnittelu, joka mahdollistaa useiden prosessien helpon käsittelyn. Se sopii ihanteellisesti monenlaisiin lieriön muotoisiin ja 20–150 mm leveisiin objekteihin tarttumiseen konepalvelukäytössä, esim. CNC-sorvilaitteita käytettäessä, asetustoimissa ja jopa lavaamisessa.

  • Joustava tuotanto – suuri tarttumaväli optimoi CNC-sorvin huollon usean kokoisille osille yksittäisellä 3-sormisella tarraimella.
  • Tarkka keskinen asemointi takaa korkeamman laadun, yhdenmukaisuuden ja tuoton mahdollisimman vähäisellä ohjelmoinnilla.
  • Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monenlaisia prosesseja varten. 
  • Voit saavuttaa enemmän mukautettavilla sormenpäillä, joilla tarraat joustavasti monenkokoisiin ja -muotoisiin osiin.

3FG15 tarjoaa vahvan ja vankan otteen sekä muotosopivaan (objektin sisällä) että kitkasopivaan (ulkoinen) otteeseen, lisäten toteutuksen joustavuutta. Tarraimen ote keskittää työkappaleet automaattisesti, mikä takaa vahvan ja vankan otteen ja laitteen pitimien tarkan asemoinnin. Jopa 15 kg:n hyötykuormalla ja 10–240 N:n tarttumavoimalla varustettu 3FG15 kilpailee suurempien, painavampien ja paljon vähemmän joustavien sormitarrainten kanssa.

VGP20 getting started
Lok 26, 2021 | 94004 katselukertaa | 2 tykkäystä
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features

Sovellukset

Relevantit sovellusalueet

Robotien integrointi

Relevantit robottituotemerkit
Rekisteröidy
Tervetuloa takaisin
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.