3FG15
Descriere

Graifărul 3FG15 cu trei vârfuri are o cursă maximă impresionantă de 150 mm și o formă plană cu care poate executa ușor procese multiple. El este ideal pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice de la 20 mm la 150 mm în aplicații de utilizare pe mașini, cum ar fi strunguri CNC, aplicații de inserție și chiar aplicații de paletizare.

  • Producție flexibilă - cursa mare optimizează utilizarea strungurilor CNC pentru mărimi multiple de piese folosind un singur graifăr cu 3 vârfuri
  • Sistemul precis de poziționare centrată are ca efect o calitate înaltă, o stabilitate și o producție folosind o programare minimală
  • Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact face graifărul rapid și ușor de reconfigurat pentru procese multiple 
  • Vârfurile personalizabile permit prinderea flexibilă a unei game largi de piese cu mărimi și forme diferite

3FG15 asigură o prindere puternică și stabilă atât prin adaptare la formă (în interiorul obiectului), cât și prin fricțiune (prindere externă), adăugând flexibilitate aplicațiilor dvs. Construcția graifărului permite centrarea automată a pieselor de prelucrat, asigurând o prindere puternică și stabilă și o plasare precisă în mandrina mașinii. Cu o sarcină admisă de până la 15 kg și o forță de prindere de la 10 N până la 240 N, 3FG15 concurează cu graifărele mai mari, mai voluminoase și mult mai puțin flexibile.

VGP20 getting started
Oct 26, 2021 | 94002 vizualizări | 2 like-uri
Walkthrough of the content in the VGP20 gripper package, with description of individual parts
1. VGP20 getting started
2. VGP20 mechanical & electrical setup
3. VGP20 features

Aplicații

Zonă de aplicații relevante

Integrarea robotului

Mărci relevante de roboți
Înscriere
Bun venit înapoi
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.