2FG7
説明

他の2本のフィンガーグリッパーより小型で強力な2FG7は狭い作業スペースに最適です。最大有効荷重11kg(24.3ポンド)、最大把持範囲73mm(2.87インチ)、20N~140Nの把持力の2FG7は重量物や大型の有効荷重にも対応します。過酷な環境に耐えられる保護を提供するIP67定格と、クリーンルーム規格のISOクラス5認定により、必要とされるほぼどこでも使用可能です。 

  • 2FG7 - 狭い空間や要求の厳しい有効荷重に対応した簡単なパラレルグリッパー
  • 簡単にプログラミングができる完全協調型パラレルグリッパーは幅広い用途で高速動作します
  • 強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、厳しい有効荷重要件でも対応可能です
  • カスタマイズが簡単で多様な作業に適応できる、柔軟でインテリジェントな精密グリッパー1台で、迅速な投資回収が可能です 
  • 過酷な環境に耐えられる保護を提供するIP67定格と、クリーンルーム規格のISO クラス5認定により、ほぼどこでも使用可能です

構造が複雑で高価な空気圧式グリッパーとは異なり、2FG7は電動式で、直感的なソフトウェアインターフェースを介して正確な力、速度、ストローク制御の設定を簡単にプログラミングできます。グリップ検出やグリップ損失検出などのインテリジェントなフィードバックにより全体的な精度が向上します。OnRobotの他の簡単な電動式グリッパーの製品シリーズと同様、2FG7を使うと、圧縮空気の煩わしさやコストの悩みからは解放されます。 

Weblogic™簡単プログラミング
5月 05, 2021 | 754346 閲覧 | 3 いいね
この動画ではHEXとRG6を使った簡単なプログラムの作成方法を紹介します