RG2-FT
Описание

RG2-FT — это высокотехнологичное захватное устройство с интеллектуальными функциями и функциями обнаружения. Инструмент оснащен встроенным датчиком силы/крутящего момента и приближения, обеспечивающим исключительную точность при автоматизации процессов. Это позволяет устройству эффективно действовать в коллаборативных задачах с операторами-людьми, выполняя функции «коллеги».

  • RG2-FT представляет собой интеллектуальное захватное устройство со встроенным датчиком силы/крутящего момента и приближения
  • Высокоточный датчик помогает повысить качество производства, снижая частоту отказов на 60 % в процессах осторожного захвата и перемещения
  • Простая в программировании функция обнаружения позволяет роботу действовать фактически как «третья рука» оператора, обеспечивая точность передачи деталей на уровне действий человека.
  • Возможность автоматизации задач вставки, для которых ранее это было невозможно, позволяет снизить эксплуатационные расходы на 40 %.

Процессы вставки могут быть реализованы быстрее и с большей точностью. Например, это захватное устройство способно легко вставлять шпильки там, где для человека это может представлять сложность. Передовая технология датчика позволяет захватному устройству буквально «чувствовать», была ли деталь правильно установлена в процессе сборки. Устройство RG2-FT отличается высокой производительностью и быстротой развертывания, помогая сэкономить время на интеграцию. 

RG2-FT part location using proximity sensor
Май 06, 2021 | 37140 просмотров | 0 лайков
Video shows an example where part location is made using the proximity sensors