VGC10
Описание

Устройство VGC10 созданное на базе популярного захватного устройства VG10, отличается меньшими размерами и массой при тех же показателях грузоподъемности.

  • VGC10 — компактное настраиваемое вакуумное захватное устройство с электроприводом
  • Это гибкое вакуумное захватное устройство с электроприводом обладает широчайшими возможностями настройки и способно удовлетворить любые требования в рамках вашей задачи
  • Небольшое и легкое захватное устройство идеально подойдет для ограниченных пространств, но при этом обладает достаточной мощностью и способно работать с объектами массой до 15 кг   
  • Отсутствие потребности во внешнем источнике воздуха позволяет сократить расходы на техническое обслуживание и ускорить развертывание

Это оконечное манипуляторное оборудование обладает исключительно широкими возможностями настройки, что позволяет производителям сосредоточиться на своей задаче, а не на сложных проблемах их робота. Это компактное захватное устройство идеально подойдет для ограниченных пространств и манипуляторов небольших роботов, демонстрируя при этом впечатляющую грузоподъемность. Несмотря на компактные размеры, это оконечное манипуляторное оборудование способно работать с объектами массой до 15 кг (35 фнт).

Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780400 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box