2FG7
Descripción

Más pequeña y potente que otras pinzas de 2 dedos, la 2FG7 es perfecta para su uso en aplicaciones con espacio de maniobra limitado. Con una carga útil máxima de 11 kg (24,3 lb), un rango de agarre externo de hasta 73 mm (2,87 in) y una fuerza de agarre de 20 N a 140 N, la versátil 2FG7 puede manejar fácilmente cargas útiles pesadas o voluminosas. Además, con la clasificación IP67 para entornos difíciles y la certificación ISO Clase 5 para uso en salas limpias, la 2FG7 está lista para trabajar en casi cualquier lugar que lo necesite. 

  • 2FG7: pinza en paralelo sin complicaciones para espacios reducidos y cargas útiles exigentes
  • Una pinza en paralelo, completa y fácil de programar, que se pone a trabajar rápidamente en una amplia gama de aplicaciones
  • La robusta pinza en paralelo es fácil de implementar en espacios reducidos y soporta los requisitos de cargas útiles exigentes
  • Obtenga un mayor rendimiento de la inversión con una única pinza flexible, inteligente y precisa que puede personalizarse y adaptarse fácilmente a muchas tareas  
  • Preparada para su uso en casi cualquier lugar, con la clasificación IP67 para entornos difíciles y la certificación ISO Clase 5 para su uso en salas limpias

A diferencia de las complejas y costosas configuraciones de las pinzas neumáticas, la 2FG7 eléctrica puede programarse fácilmente para obtener ajustes precisos de control de fuerza, velocidad y recorrido a través de una interfaz de software intuitiva. La información inteligente, como la detección de agarre y la detección de pérdida de agarre, mejora la precisión general. Y, al igual que el resto de pinzas eléctricas de la familia OnRobot, la 2FG7 le permite decir «adiós» a las molestias y los costes del aire comprimido. 

Programación sencilla de WebLogic™
Mayo 05, 2021 | 754342 visualizaciones | 3 me gusta
Este vídeo muestra cómo crear un programa sencillo con HEX y RG6