Gecko Gripper
Descripción

La pinza Gecko Gripper de una sola almohadilla traslada la innovadora tecnología de pinzas adhesivas Gecko a aplicaciones de pequeño tamaño que antes eran imposibles de automatizar. La tecnología adhesiva inspirada en Gecko Gripper ofrece un agarre preciso y sin marcas, incluso para elementos perforados como placas de circuitos o para superficies brillantes, sin necesidad de limpiarlas.

  • La compacta y ligera pinza Gecko Gripper de una sola almohadilla no requiere cables, electricidad, aire o programación para un rendimiento rentable y listo para usar
  • La innovadora pinza adhesiva para objetos planos, lisos o perforados automatiza tareas que antes no eran posibles
  • Agarre sin marcas incluso en superficies brillantes: no es necesario el paso de limpieza, lo que ahorra tiempo y mejora la productividad

Las tres pinzas Gecko Gripper de una sola almohadilla (SP1, SP3 y SP5), que llevan el nombre de su carga útil en kilos, funcionan con los principales robots pequeños y cobots. El diseño compacto de una sola almohadilla permite un fácil acceso a la pieza de trabajo, incluso en espacios reducidos. Sin necesidad de electrónica ni de suministro de aire, la Gecko Gripper es una solución rentable y lista para utilizar. Integración perfecta con el robot de su elección.

Liberación de la Gecko Gripper mediante inclinación o un accesorio
Mayo 06, 2021 | 49678 visualizaciones | 0 me gusta
Dos tipos de liberaciones para la Gecko Gripper. Liberación mediante inclinación o un accesorio