RG2
Descripción

La pinza del brazo del robot de carga útil de 2 kg RG2 es una pinza colaborativa flexible con cambiador rápido incorporado, de hasta 110 mm de recorrido. Proporciona inteligencia, despliegue rápido, fácil personalización y programación.

  • RG2: pinza robótica flexible de 2 dedos con gran recorrido
  • Las pinzas flexibles pueden utilizarse para una amplia gama de tamaños y formas de piezas
  • El diseño Plug and Produce (enchufar y producir) reduce el tiempo de implementación de un día a una hora
  • La facilidad de implementación con pinzas listas para usar reduce el tiempo de programación en un 70 %. 

Las extraordinarias funciones de software que incluye el producto permiten realizar aplicaciones inteligentes. La pinza RG2 es una herramienta para una amplia gama de aplicaciones. Las puntas de los dedos personalizadas proporcionan una amplia flexibilidad de agarre; los clientes pueden utilizar una herramienta para diferentes partes del proceso de producción maximizando la utilización del robot. La RG2 funciona perfectamente con nuestro Dual QC y con cualquiera de nuestras otras pinzas para ayudarle a maximizar la utilización de sus robots. La RG2 está certificada por el TÜV y viene de serie con protecciones de seguridad.

Interruptores de seguridad de RG2 y RG6
Mayo 06, 2021 | 54523 visualizaciones | 0 me gusta
El vídeo muestra lo que ocurre cuando se activan los interruptores de seguridad y cómo restablecerlos.