RG6
Description

Le préhenseur RG6 - 6 kg de charge utile pour bras de robot est un préhenseur collaboratif flexible avec Quick Changer intégré, jusqu'à 150 mm de course. Fournit intelligence, déploiement rapide, personnalisation et programmation faciles.

  • RG6 - préhenseur robot flexible à 2 doigts à course large
  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour un large éventail de tailles et de formes de pièces.
  • La conception "Plug-and-Produce" réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure.
  • Le déploiement facile avec des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %. 

Les fonctions logicielles exceptionnelles qui accompagnent le produit permettent des applications intelligentes. Le préhenseur RG6 est un outil pour une large gamme d'applications. Les bouts de doigts personnalisés offrent une grande souplesse de préhension. Les clients peuvent utiliser un seul outil pour différentes parties du processus de production, ce qui maximise l'utilisation du robot. Le RG6 fonctionne de manière transparente avec notre Dual Quick Changer et n'importe laquelle de nos autres préhenseurs pour vous aider à maximiser l'utilisation de vos robots. RG6 est certifié TÜV et est livré de série avec des blindages de sécurité.

Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 764693 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics