OnRobot Screwdriver
Description
Vous pouvez facilement automatiser les processus d'assemblage avec la nouvelle visseuse intelligente OnRobot pour les robots industriels légers et les robots collaboratifs.
- Installation, programmation et déploiement faciles et prêts à l'emploi sur tous les principaux robots.
- Très polyvalent et flexible, avec des changements rapides pour une large gamme de tailles et de longueurs de vis.
- Le contrôle précis du couple et la détection intelligente des erreurs garantissent la qualité et la cohérence.
- Contrôle du couple de 0,15 Nm à 5 Nm pour un vissage constant et précis.
- La commande de mouvement d'axe intégrée simplifie la programmation, accélère la configuration et améliore la qualité.
- Les vis jusqu'à 30 mm de long sont retirées à l'intérieur du tournevis lors du déplacement. L'arrêt de sécurité se déclenche automatiquement si une vis est exposée à une force excessive.
La détection intelligente des erreurs et la gestion de plusieurs tailles de vis garantissent des résultats cohérents et réduisent considérablement votre temps de cycle. Plus polyvalent et intelligent que les outils traditionnels, le Screwdriver OnRobot peut détecter si la vis est prise, si elle est de la bonne longueur ou si elle a été correctement insérée pendant le processus de serrage.
Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 764887 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics
Applications
Domaines d'application pertinents
Intégration de robot
Marques de robots pertinentes