Gecko Gripper
Descrizione

Con la pinza Gecko Gripper a cuscinetto singolo, l'innovativa tecnologia delle pinze adesive Gecko può essere utilizzata per applicazioni a ingombro ridotto che, in passato, non potevano essere automatizzate. Ispirata al geco, questa tecnologia di tenuta aderente offre una presa salda e che non lascia segni né sugli oggetti perforati – ad esempio i circuiti stampati – né sulle superfici lucide, rendendo così superfluo il processo di pulizia.

  • La pinza Gecko a cuscinetto singolo è compatta e leggera. Plug&play, non richiede cavi, elettricità, aria o programmazione, e assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Questa innovativa pinza adesiva per oggetti piatti, lisci o perforati automatizza operazioni un tempo impossibili
  • La sua presa non lascia segni neanche sulle superfici lucide: la pulitura diventa superflua, facendo risparmiare tempo a tutto vantaggio della produttività

Le pinze Gecko a cuscinetto singolo sono disponibili in tre varietà (SP1, SP3 e SP5) denominate in base al payload, espresso in chilogrammi. Funzionano in collaborazione con robot e cobot di piccole dimensioni tra i più diffusi del settore. Il design compatto e a cuscinetto unico permette una facile accessibilità del pezzo, anche in spazi ristretti. Senza bisogno di elettronica o di alimentazione ad aria, la Gecko Gripper è una vera soluzione plug&play con un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente. Perfetta integrazione con il robot di tua scelta.

Impostazioni predefinite della Compute Box
Mag 07, 2021 | 769470 viste | 0 like
Questo video mostra l'indirizzo IP di default e le impostazioni del DIP switch sulla Compute Box