Soft Gripper
Описание

Новое захватное устройство OnRobot Soft Gripper может оснащаться тремя типами сменных силиконовых присосок для работы с объектами неправильной формы и непрочными объектами, что делает этот инструмент идеальным для работы в производстве продуктов питания и напитков, а также в производстве других «чистых» продуктов, таких как косметические и фармацевтические препараты, а также в обрабатывающей промышленности или в задачах упаковки.

  • Soft Gripper представляет собой гибкое захватное устройство для пищевой промышленности
  • Откройте для себя новые возможности автоматизации производства пищевых продуктов и напитков, косметики и фармацевтических продуктов с сертифицированным захватным устройством Soft Gripper, пригодным для применения в пищевой промышленности
  • Гибкое захватное устройство с силиконовыми элементами способно легко обращаться с разнообразными объектами неправильной формы, а также с мягкими или непрочными предметами
  • Безопасно работайте с хрупкими и непрочными объектами, добиваясь более высокого качества производства и снижения объема отходов
  • Отсутствие внешней подачи воздуха означает отсутствие пыли и шума, снижение общей сложности системы и исключение дополнительных расходов

Устройство Soft Gripper поставляется с революционным интерфейсом OnRobot Quick Changer, в виде базового устройства, с присосками в варианте «звезда» или в версии с пальцами, что обеспечивает дополнительную гибкость. Силиконовые присоски Soft Gripper пригодны для мойки в посудомоечной машине и соответствуют требованиям FDA 21 CFR (для нежирных продуктов питания) и EC 1935/2004 для работы с пищевыми продуктами. Максимальная полезная нагрузка 2,2 кг зависит от формы, мягкости и фрикционных свойств поверхности объекта, а диапазон захвата составляет от 11 до 118 мм в зависимости от типа используемых присосок. 
Доступные модели: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Weblogic simple programming
Май 05, 2021 | 765039 просмотров | 3 лайков
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6