HEX E/H QC
Описание

Программное обеспечение HEX включает функции записи пути, контроля силы, а также специальные функции для задач вставки. Это позволяет сократить время интеграции для вашей производственной линии. Наши датчики совместимы с большинством актуальных на данный момент манипуляторов промышленных роботов.

  • Гибкий датчик расширяет возможности оборудования, позволяя автоматизировать процессы, для которых ранее это было невозможно
  • Высокоточный датчик обеспечивает на 95 % более высокое качество в задачах вставки и сборки.
  • Простота программирования позволяет менее чем за день подготовить выполнение даже сложных задач полировки

Наиболее распространенными задачами являются полировка, пескоструйная обработка, снятие заусенцев, шлифовка и сборка, но датчик также можно использовать для обучения и обнаружения столкновений, а используя функции записи пути можно записывать сложные пути всего за несколько минут.
Датчик HEX QC отличается от датчика HEX наличием встроенного интерфейса QC (Quick Changer)

Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780386 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box