HEX E/H QC
Descripción
El software HEX incluye el registro de la ruta, el control de la fuerza y funciones especiales para las tareas de inserción. Esto significa un tiempo de integración reducido para su línea de producción. Nuestros sensores están diseñados para adaptarse a la mayoría de los brazos de robots industriales que se utilizan actualmente.
- El sensor flexible amplía las posibilidades de automatización a procesos que antes no eran posibles
- La tecnología del sensor de alta precisión ofrece una calidad 95 % mejor en tareas de inserción y montaje.
- Una programación sencilla permite poner en marcha incluso las tareas de pulido más complejas en menos de un día
Las aplicaciones más habituales son el pulido, el lijado, el desbarbado, el esmerilado y el montaje, pero también puede utilizarse para la detección de colisiones y como guía; además, con las funciones de grabación de rutas, puede grabar rutas complejas en cuestión de minutos.
El HEX QC es diferente del HEX ya que tiene incorporado el QC (Quick Changer)
Configuración mecánica y eléctrica de OnRobot Eyes
Sep 21, 2021 | 7806 visualizaciones | 0 me gusta
Configuración mecánica de la OnRobot Eyes con el montaje de una placa adaptadora del robot, el sistema Quick Changer, el cableado de la herramienta a la Compute Box y al controlador del robot, así como el montaje de herramientas y las descargas del sitio web.
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes