HEX E/H QC
Beskrivning
Mjukvaran för HEX omfattar registrering av väg, styrning av kraft och speciella funktioner för insättning. Det innebär att integreringstiden i din produktionslinje förkortas. Våra sensor passar de flesta av de på marknaden förekommande robotarmarna.
- En flexibel sensor medger automatisering i processer som inte var möjliga tidigare.
- Sensorteknologi med hög precision ger 95 % bättre kvalitet vid insättande och montering.
- Lätt att programmera, vilket gör att även komplexa uppgifter som polering kommer igång samma dag
Vanliga tillämpningar är polering, slipning, avgradning och montering, men den kan även användas för inlärning och kollisionsdetektering. Med funktionerna för inlärning av rörelser kan man snabbt registrera komplexa rörelsemönster.
HEX QC skiljer sig från HEX i det att den har en snabbväxlare (QC = Quick Changer)
OnRobot Eyes mechanical & electrical setup
sep 21, 2021 | 7789 vyer | 0 likes
Mechanical setup for the OnRobot Eyes mounting a robot adaptor plate, Quick changer system, cable wiring from tool to compute box and to robot controller, mounting of tools and website downloads
Tillämpningar
Relevanta tillämpningsområden
Robotintegration
Relevanta robotmärken