HEX E/H QC
説明

HEXソフトウェアには、経路の記録、力の制御、挿入タスク用の特別な機能が含まれています。これにより、生産ラインへの統合時間を短縮できます。弊社のセンサーは、現在の産業用ロボットアームのほとんどに適合できるよう設計されています。

  • 柔軟なセンサーにより、これまで不可能だったプロセスに自動化の可能性が広がります
  • 高精度センサー技術により、挿入および組立作業の品質を95%向上します。
  • 簡単なプログラミングにより、複雑な研磨作業でも1日以内に稼働します

一般的な用途は、研磨、サンディング、バリ取り、研削、組立てですが、ティーチインや衝突検知などにも使用でき、経路記録機能を使えば複雑な経路を数分で記録することができます。
HEX QCQC(クイック OnRobot チェンジャー)を内蔵し、HEXとは異なります。

OnRobot Eyesの機械的および電気的セットアップ
9月 21, 2021 | 7802 閲覧 | 0 いいね
ロボットアダプタープレート クイック OnRobot チェンジャーの仕組み ツールからcompute boxtoとロボットコントローラへのケーブル配線 ツールの取り付け ウェブサイトのダウンロードなどOnRobot Eyesの機械的なセットアップ

アプリケーション

関連アプリケーション領域

ロボット統合

関連ロボットブランド
登録
おかえりなさい
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.