HEX E/H QC
Beschreibung

Die HEX-Software bietet Pfadaufzeichnung, Kraftregelung und spezielle Funktionen für Einfügeaufgaben. Dadurch verringert sich die Integrationszeit für Ihre Produktionslinie. Unsere Sensoren sind für die meisten der gegenwärtig verwendeten Industrieroboterarme geeignet.

  • Der flexible Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren.
  • Die hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
  • Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit.

Gängige Anwendungen sind Polieren, Schleifen, Entgraten und Montage, er kann aber auch für Teach-in-Anwendungen und Kollisionserkennung verwendet werden. Mit den Funktionen zur Pfadaufzeichnung lassen sich zudem selbst komplexe Pfade in Minuten aufzeichnen.
Der HEX QC unterscheidet sich vom HEX durch den integrierten Quick Changer (QC).

Mechanische und elektrische Einrichtung des OnRobot Eyes
Sep 21, 2021 | 7804 Aufrufe | 0 Gefällt
Mechanische Einrichtung des OnRobot Eyes für die Montage einer Roboter-Adapterplatte, eines Quick Changer-Systems, der Kabelführung vom Werkzeug zur Compute Box und zur Roboter-Steuerung, Montage von Werkzeugen und Website-Downloads

Anwendungen

Relevante Anwendungsbereiche

Roboterintegration

Relevante Robotermarken
Registrieren
Willkommen zurück
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.